Danfoss logo
PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, Flange 003G1505

PCV-VFGS 2, PN 25, DN 125, 160 m³/h, Karima

003G1564

Szer.készlet PCV-VFGS2 PN25 125/160 karima

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Átmérő [mm]125 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióPVC szerelőkészlet
Kavitációs tényező0.35
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaCirkulációs víz
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]160.00 m³/h
Material DescriptionAssem.kit PCV-VFGS2 PN25 125/160 flange
MegnevezésSzer.készlet PCV-VFGS2 PN25 125/160 karima
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]15.00 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min]0.50 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
Szabályozási arány400:1
Szállítható közegGőz
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 125
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
Szelepszár pozícióNyitó
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
TermékcsoportPilot - szabályozott szelepek
TerméktípusPCV-VFGS 2
TömítőanyagFém
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg95 Kilogramm
Nettó súly95 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség506.1 Liter
EAN/UPC5702421813881