PCV-VFGS 2, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Karima
003G1563
Szer.készlet PCV-VFGS2 PN25 100/125 karima
003G1563
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Átmérő [mm] | 100 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | PVC szerelőkészlet |
| Kavitációs tényező | 0.40 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Cirkulációs víz |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 200 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 125.00 m³/h |
| Material Description | Assem.kit PCV-VFGS2 PN25 100/125 flange |
| Megnevezés | Szer.készlet PCV-VFGS2 PN25 100/125 karima |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 08 |
| Szabályozási arány | 300:1 |
| Szállítható közeg | Gőz |
| Szelepkúp anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szelepméret | DN 100 |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 250 cm² |
| Szelepszár pozíció | Nyitó |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.05 |
| Termékcsoport | Pilot - szabályozott szelepek |
| Terméktípus | PCV-VFGS 2 |
| Tömítőanyag | Fém |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris optimalizált |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 85 Kilogramm |
| Nettó súly | 85 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 506.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702421813874 |