HPBV, Névleges nyomás [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar
003H6005
High pressure by-pass valve
003H6005
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] | 25 mm |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.50 bar |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | DN 250 WE/WE H405 W. GEAR |
| Megnevezés | High pressure by-pass valve |
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | HPBV |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.704 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.663 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.116 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |