Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Külső menet, G 3/4 A

003H6946

AVP PN16 15/1 0,2-1,0 menet visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatTérfogatáram
Csatlakozási méretekG 3/4 A
CsatlakozástípusokKülső menet
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióNyom.kül. szabályozó
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionAVP PN16 15/1 0,2-1,0 thread return
MegnevezésAVP PN16 15/1 0,2-1,0 menet visszatérő
Mennyiség csomagolási módonként9 pc
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.20 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]12.00 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 15
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVP
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.958 Kilogramm
Nettó súly1.927 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.916 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104031804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm