Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Karima, G 1 A

003H6352

AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 karimás visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]20 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatVisszatérő
Csatlakozási méretekG 1 A
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióNyom.kül. szabályozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange return
MegnevezésAVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 karimás visszatérő
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]2.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.30 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáskülönbség szabályozó
PN alternatív VSP16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagCinkmentes sárgaréz CuZn36Pb2As
SzelepméretDN 20
Szelepmozgató membrán anyagaEPDM
Szelepszár pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4571
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusAVP
Tömítés DP anyagEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.102 Kilogramm
Nettó súly7.102 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.305 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421538777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm