AFQ 2, PN 40, 0.5 bar - 0.5 bar, 320 cm²
003G5599
Funkció: Térfogatáram szabályozó
003G5599
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Távfűtés és távhűtés |
| Átmérő [mm] [Max] | 250 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 150 mm |
| Beállítás típus | Fixed |
| Beépítési változat | szabad |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure setting [bar] | 0.50 bar |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Térfogatáram szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Acél . No. 1.0345, horganyzott |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AFQ2/AFPB-F2 PN40 0,5 320cm2 int. spring |
| Mennyiségkorlátozóra eső nyomáskülönbség - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Mounting (flow / return) | flow |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.5 bar |
| Nyomásosztály | PN 40 |
| Nyomásszabályozó | Semmi |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepmozgató membrán anyaga | EPDM (Tekercselt, szálerősítésű) |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 320 cm² |
| Térfogatáram szabályozás | Igen |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFQ 2 |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 40 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 19.857 Kilogramm |
| Nettó súly | 15.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 44.882 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162374733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |