Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD olaj, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Sárga

003G1043

Funkció: Nyomáscsökk. szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]50 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]3.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]0.50 bar
Beépítési változatTérfogatáram
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomáscsökk. szabályozó
Készüléktest anyagaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 yellow
MegnevezésAFD OIL PB25 0,5-3 80cm2 sárga
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]3.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.50 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáscsökkentő szabályozó
Product line08
Szállítható közegTermo oil
Szelepmozgató mérete [cm2]80 cm²
SzínSárga
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFD olaj
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.338 Kilogramm
Nettó súly7.338 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség26.485 Liter
EAN/UPC5702421808573