Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

AFD olaj, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², PIROS

003G1041

Funkció: Nyomáscsökk. szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]50 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]12.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]3.00 bar
Beépítési változatTérfogatáram
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomáscsökk. szabályozó
Készüléktest anyagaSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAFD OIL PB25 3-12 32cm2 red
MegnevezésAFD OIL PB25 3-12 32cm2 piros
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]12.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]3.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomáscsökkentő szabályozó
Product line08
Szállítható közegTermo oil
Szelepmozgató mérete [cm2]32 cm²
SzínPIROS
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFD olaj
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.045 Kilogramm
Nettó súly9.045 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség26.772 Liter
EAN/UPC5702421808559