Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA olaj, PN 25, 0.2 bar - 1.2 bar, 250 cm²

003G1473

Funkció: Nyom.mentesítő szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]50 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]1.20 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]0.20 bar
Beépítési változatBypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.mentesítő szabályozó
Készüléktest anyagaAcél, anyagszám 1.0338, horganyzott és sárgára krómozott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 silver
Tulajdonság
Érték
MegnevezésAFA OIL PB25 0,15-1,2 250cm2 ezüst
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.50 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.15 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomásmentesítő szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegTermo oil
Szelepmozgató mérete [cm2]250 cm²
SzínSilver
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFA olaj
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13 Kilogramm
Nettó súly13 Kilogramm
Folyadékmennyiség47.317 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421815595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm