AFA olaj, PN 25, 0.5 bar - 2.5 bar, 80 cm², Sárga
003G1047
Funkció: Nyom.mentesítő szabályozó
003G1047
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] [Max] | 50 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Beépítési változat | Bypass |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyom.mentesítő szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Acél, anyagszám 1.0338, horganyzott és sárgára krómozott |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Material Description | AFA OIL PB25 0,5-2,5 80cm2 yellow |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | AFA OIL PB25 0,5-2,5 80cm2 sárga |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Nyomásmentesítő szabályozó |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | Termo oil |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 80 cm² |
| Szín | Sárga |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFA olaj |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 8.55 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.55 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 26.485 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808610 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |