Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVPQ4, Beépítési változat: Térfogatáram
003H6828
Szelepmozgató PN25 közbenső AVPQ téerfogatáram
003H6828
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Actuator, PN16, intermed., AVPQ flow |
| Megnevezés | Szelepmozgató PN25 közbenső AVPQ téerfogatáram |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVPQ4 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.528 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.528 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.55 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552735 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |