Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél

003G1857

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]100 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]100 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]40 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40
Meghajtómérete160 cm²
Tulajdonság
Érték
MegnevezésImpulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dosszié terméknévAF IMPULSE TUBES (3)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 100
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPB(-F) 2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.187 Kilogramm
Nettó súly0.13 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.112 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162414354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm