Danfoss logo
Impulse tubes for AFQ2

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél

003G1855

Impulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]250 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]250 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]40 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionImpulse tubes f. AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
Meghajtómérete320 cm²
Tulajdonság
Érték
MegnevezésImpulse tubes for AFQ2 320 cm2 PN40 DN250
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dosszié terméknévAF IMPULSE TUBES (3)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 250
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFQ 2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.8 Kilogramm
Nettó súly0.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség31.169 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162414200
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm