Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél

003G1833

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségYes
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN25/32
Meghajtómérete160 cm²
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 25DN 32
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPQ 24

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.62 Kilogramm
Nettó súly0.6 Kilogramm
Folyadékmennyiség3 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255137382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm