Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél

003G1832

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségYes
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN15/20
Meghajtómérete160 cm²
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 15DN 20
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPQ 24

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.6 Kilogramm
Nettó súly0.58 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.88 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255135753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm