Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél

003G1830

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségYes
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN40
Meghajtómérete160 cm²
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 40
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPQ 2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.44 Kilogramm
Nettó súly0.42 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.68 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255136699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm