Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulzuscsövek, 10 mm, G 1/4, Rozsdamentes acél

003G1828

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagRozsdamentes acél
Átmérő [mm]10 mm
Csatlakozási méretekG 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségYes
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN15/20
Meghajtómérete160 cm²
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]40 bar
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
SzelepmérethezDN 15DN 20
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAFPQ 2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.42 Kilogramm
Nettó súly0.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255137368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm