Danfoss logo
3-way rotary valve type HRE 3

HRE 3 PN6 32/16 keverő 3-járatú Rp1 1/4

065Z0420

HRE 3 PN6 32/16 keverő 3-járatú Rp1 1/4

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]32 mm
Beépítési változatTérfogatáram
Csatlakozási méretekRp 1 1/4
CsatlakozástípusokBelső menet
Csúszótalp anyagaDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióKeverőszelep
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]110 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]16.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionHRE 3 PN6 32/16 rotary 3-way Rp1 1/4
MegnevezésHRE 3 PN6 32/16 keverő 3-járatú Rp1 1/4
Működtető nyomaték [Nm]5 N-m
Névleges nyomás [bar]6 bar
Nyílások száma3
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dosszié terméknévHRB HRE HFE
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]Osztás: 0,5Keverés: 1,0
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusHRE 3
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeS jelleggörbe
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max]1.0 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max]1.0 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.808 Kilogramm
Nettó súly1.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.094 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104033372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm