HRB 4, PN 10, DN 32, 16 m³/h, Rp 1 1/4
065Z0415
HRB 4 PN10 32/16 keverő 4-járatú Rp1 1/4
065Z0415
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Alkalmazás | Fűtés |
| Átmérő [mm] | 32 mm |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| Csatlakozási méretek | Rp 1 1/4 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| Csúszótalp anyaga | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 110 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | HRB 4 PN10 32/16 rotary 4-way Rp1 1/4 |
| Megnevezés | HRB 4 PN10 32/16 keverő 4-járatú Rp1 1/4 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Működtető nyomaték [Nm] | 5 N-m |
| Névleges nyomás [bar] | 10 bar |
| Nyílások száma | 4 |
| Nyomásosztály | PN 10 |
| PN alternatív VSP | 6 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP dosszié terméknév | HRB HRE HFE |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Szelepméret | DN 32 |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 1.0 |
| Termékcsoport | Motoros szabályozószelepek |
| Terméktípus | HRB 4 |
| Tömszelence tömítőanyag | EPDM |
| Vízátfolyási jelleggörbe | S jelleggörbe |
| Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] | 1.0 bar |
| Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] | 2.0 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.454 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.317 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.144 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033730 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |