Danfoss logo
3-way rotary valve type HRB 3

HRB 3 PN10 40/25 keverő 3-járatú Rp1 1/2

065Z0409

HRB 3 PN10 40/25 keverő 3-járatú Rp1 1/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]40 mm
Beépítési változatTérfogatáram
Csatlakozási méretekRp 1 1/2
CsatlakozástípusokBelső menet
Csúszótalp anyagaDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]110 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]25.00 m³/h
Material DescriptionHRB 3 PN10 40/25 rotary 3-way Rp1 1/2
Tulajdonság
Érték
MegnevezésHRB 3 PN10 40/25 keverő 3-járatú Rp1 1/2
Működtető nyomaték [Nm]5 N-m
Névleges nyomás [bar]10 bar
Nyílások száma3
PN alternatív VSP6
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dosszié terméknévHRB HRE HFE
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]Osztás: 0,02Keverés: 0,05
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusHRB 3
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeS jelleggörbe
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max]1.0 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max]2.0 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.64 Kilogramm
Nettó súly1.44 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.137 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104033679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm