Danfoss logo
Stuffing box and sealing HFE DN20-25

Tömszelence és HFE tömítés DN80

065Z0457

Tömszelence és HFE tömítés DN80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionStuffing box and sealing HFE DN80
Tulajdonság
Érték
MegnevezésTömszelence és HFE tömítés DN80
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusHFE 3

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.276 Kilogramm
Nettó súly0.02 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.002 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104506425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm