Danfoss logo
2-way valve type VZL 2

VZL 2 PN16 20/2,5 2-járatú ülékes sík végű

065Z2075

VZL 2 PN16 20/2,5 2-járatú ülékes sík végű

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSPMelegvíz
Átmérő [mm]20 mm
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekG 3/4
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionVZL 2 PN16 20/2,5 2-way seated flat end
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVZL 2 PN16 20/2,5 2-járatú ülékes sík végű
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
PN alternatív VSP10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szabályozási arány30:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagSárgaréz
Szeleplöket [mm]2.80 mm
Szeleporsó pozícióNyitó
Szelepszár anyagaSárgaréz
Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs]1.0
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.05
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusVZL 2
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.508 Kilogramm
Nettó súly0.508 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.624 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421535295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm