Danfoss logo
4-way valve type VZL 4

VZL 4 PN16 15/0,63 4-járatú ülékes kónuszos

065Z2062

VZL 4 PN16 15/0,63 4-járatú ülékes kónuszos

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSárgaréz
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSPMelegvíz
Átmérő [mm]15 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióKeverőszelep
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]0.63 m³/h
Kvs érték (B-AB) [m³/h]0.40 m³/h
Material DescriptionVZL 4 PN16 15/0,63 4-way seated conex
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVZL 4 PN16 15/0,63 4-járatú ülékes kónuszos
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma4
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]25.00 bar
PN alternatív VSP10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szabályozási arány30:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagSárgaréz
Szeleplöket [mm]2.80 mm
Szeleporsó pozícióA-AB: Nyitó
Szelepszár anyagaSárgaréz
Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs]1.0
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.05
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusVZL 4
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.422 Kilogramm
Nettó súly0.41 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.325 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421548516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm