VZL 2 PN16 15/0,4 2-járatú ülékes kónuszos
065Z2041
VZL 2 PN16 15/0,4 2-járatú ülékes kónuszos
065Z2041
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Sárgaréz |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Alkalmazás alternatíva VSP | Melegvíz |
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Material Description | VZL 2 PN16 15/0,4 2-way seated conex |
| Megnevezés | VZL 2 PN16 15/0,4 2-járatú ülékes kónuszos |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 25.00 bar |
| PN alternatív VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozási arány | 30:1 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | Sárgaréz |
| Szeleplöket [mm] | 2.80 mm |
| Szeleporsó pozíció | Nyitó |
| Szelepszár anyaga | Sárgaréz |
| Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 1.0 |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.05 |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | VZL 2 |
| Tömszelence tömítőanyag | EPDM |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.298 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.298 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.33 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421548226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |