Danfoss logo
2-way valve type VZ 4

VZ 4 PN16 15/1,6 4-járatú ülékes sík végű

065Z5514

VZ 4 PN16 15/1,6 4-járatú ülékes sík végű

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSPMelegvíz
Átmérő [mm]15 mm
Beépítési változatszabad
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozási méretekG 1/2
CsatlakozástípusokKülső menet ISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióKeverőszelep
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]1.60 m³/h
Kvs érték (B-AB) [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionHVAC VZ4 DN15/1.6 flat
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVZ 4 PN16 15/1,6 4-járatú ülékes sík végű
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma4
PN alternatív VSP10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szabályozási arány50:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szeleplöket [mm]5.50 mm
Szeleporsó pozícióA-AB: Nyitó
Szelepszár anyagaRozsdamentes acél
Szelepülék anyagDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs]1.0
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.05
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusVZ 4
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeLogaritmikus
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max]3.5 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max]1.0 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.53 Kilogramm
Nettó súly0.52 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.338 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421526682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm