VZ 4 PN16 15/0,63 4-járatú ülékes sík végű
065Z5512
VZ 4 PN16 15/0,63 4-járatú ülékes sík végű
065Z5512
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Alkalmazás alternatíva VSP | Melegvíz |
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozási méretek | G 1/2 |
| Csatlakozástípusok | Külső menet ISO 228/1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Keverőszelep |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Kvs érték (B-AB) [m³/h] | 0.40 m³/h |
| Material Description | VZ 4 PN16 15/0,63 4-way seated flat end |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | VZ 4 PN16 15/0,63 4-járatú ülékes sík végű |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyílások száma | 4 |
| PN alternatív VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szabályozási arány | 50:1 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Szeleplöket [mm] | 5.50 mm |
| Szeleporsó pozíció | A-AB: Nyitó |
| Szelepszár anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szelepülék anyag | DZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 1.0 |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.05 |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | VZ 4 |
| Tömszelence tömítőanyag | EPDM |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Logaritmikus |
| Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] | 3.5 bar |
| Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] | 1.0 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.53 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.53 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.32 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |