Danfoss logo
2-way valve type VZ 2

HVZ 2 PN16 15/2,5 2-járatú ülékes sík végű

065Z5315

HVZ 2 PN16 15/2,5 2-járatú ülékes sík végű

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSPMelegvíz
Átmérő [mm]15 mm
Beépítési változatszabad
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozási méretekG 1/2
CsatlakozástípusokKülső menet ISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionHVAC VZ2 DN15/2.5 flat
MegnevezésHVZ 2 PN16 15/2,5 2-járatú ülékes sík végű
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]3.50 bar
PN alternatív VSP10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám3971d227-e8ae-4ab4-a8e1-f711d0ec5441
SCIP dosszié terméknévVZ 2 PN16 15/2.5 2-way seated flat end
Szabályozási arány50:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szeleplöket [mm]5.50 mm
Szeleporsó pozícióA-AB: Nyitó
Szelepszár anyagaRozsdamentes acél
Szelepülék anyagDZR sárgaréz CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.05
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusVZ 2
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeLogaritmikus

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.38 Kilogramm
Nettó súly0.366 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.338 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421526538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm