Szelepek hőleadókhoz és zónákhoz
Product types shown: 2

VZ 2/ VZ 3/ VZ 4
VZ szelepek energiatakarékos és minõ-ségi megoldást kínálnak hideg-meleg vizesfan-coilok, kis méretû légmelegítõ és lég-hûtõ rendszerekhõmérséklet szabályozásához.
AMV(E) 130/140, AMV(E) 130H/140H és AMV(E) 13 SU szelepmeghajtó motorokkal mûködtethetõk.
Adatok:- DN 15, 20
- kVS 0,25 - 4,0 m3/h
- PN 16
- Logaritmikus karakterisztika
- Hõmérséklet: Víz / glikol-víz keverék (max. 50% glikol): 2 ... 120 °C
- DN 15, 20

VZL 2/ VZL 3/ VZL 4
A VZL szelepek gazdaságos és minõségimegoldást biztosítanak hideg-meleg vizes fan-coilok, kis méretû légmelegítõ és léghûtõrendszerek hõmérséklet szabályozásához.
A szelepeket a következőkkel kombinálva használják:
- AMV(E) 130(H)/140(H) ABNM A5 hosszabbítóval;
- AMV(E) 13 (SU) és TWA-ZL működtetők.
Megjegyzés: TWA-Z termomotor nem zárja le a B nyílást. Abban az esetben, ha a szelepszár hosszabbító nem kerül felhasználásra az AMV(E) 130(H)/140(H) hajtásokhoz, a szelep zárási pozíciójának közelében holtzóna alakul ki.