Danfoss logo
2-way seated valve type VRG 2

VRG2 PN16 DN50/40 küls.menet

065Z0140

VRG2 PN16 DN50/40 küls.menet

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSPTávfűtés
Átmérő [mm]50 mm
Beépítési változatTérfogatáram
Csatlakozási méretekG 2 3/4
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióNyomásmentesítés
Kavitációs tényező0.40
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionVRG2 PN16 DN50/40 ext.thread
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVRG2 PN16 DN50/40 küls.menet
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]4.00 bar
PN alternatív VSP10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié száma0440f97-59d4-4580-b7e0-6d00493ba958
SCIP dosszié terméknévVRG2 PN16 DNxx-xx ext.thread
Szabályozási arány100:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagSárgaréz
Szeleplöket [mm]15.00 mm
Szelepszár anyagaRozsdamentes acél
Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs]1.0
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]buborékos szivárgás-ellenőrzésre alkalmas konstrukció
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusVRG 2
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeEgyenszázalékos

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.969 Kilogramm
Nettó súly3.741 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.19 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421559789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm