VRB 2 PN16 15/2,5 2-járatú ülékes belső menetes
065Z0234
VRB 2 PN16 15/2,5 2-járatú ülékes belső menetes
065Z0234
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5) |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Alkalmazás alternatíva VSP | Hűtött víz |
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| Csatlakozási méretek | Rp 1/2 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Kavitációs tényező | 0.40 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | VRB 2 PN16 15/2,5 2-way seated int. thr |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | VRB 2 PN16 15/2,5 2-járatú ülékes belső menetes |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 4.00 bar |
| PN alternatív VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75 |
| SCIP dosszié terméknév | VRB 2 PN16 15-x 2-way seated |
| Szabályozási arány | 50:1 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | Sárgaréz |
| Szeleplöket [mm] | 15.00 mm |
| Szelepszár anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | buborékos szivárgás-ellenőrzésre alkalmas konstrukció |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | VRB 2 |
| Tömszelence tömítőanyag | EPDM |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Egyenszázalékos |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.726 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.726 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.515 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |