Danfoss logo
2-way seated valve type VRB 2 internal thread

VRB 2 PN16 15/1 2-járatú ülékes belső menetes

065Z0232

VRB 2 PN16 15/1 2-járatú ülékes belső menetes

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSPHűtött víz
Átmérő [mm]15 mm
Beépítési változatTérfogatáram
Csatlakozási méretekRp 1/2
CsatlakozástípusokBelső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező0.40
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionVRB 2 PN16 15/1 2-way seated int. thr
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVRB 2 PN16 15/1 2-járatú ülékes belső menetes
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]4.00 bar
PN alternatív VSP10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7f8522e2-7c07-4b9c-80b3-8ca6307d8a75
SCIP dosszié terméknévVRB 2 PN16 15-x 2-way seated
Szabályozási arány50:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagSárgaréz
Szeleplöket [mm]15.00 mm
Szelepszár anyagaRozsdamentes acél
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]buborékos szivárgás-ellenőrzésre alkalmas konstrukció
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusVRB 2
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeEgyenszázalékos

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.681 Kilogramm
Nettó súly0.681 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.504 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421559222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm