VRB 3 PN16 50/40 3-járatú ülékes belső menetes
065Z0220
VRB 3 PN16 50/40 3-járatú ülékes belső menetes
065Z0220
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 2. funkció | Nyomásmentesítés |
| A szeleptest anyaga | Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5) |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Alkalmazás alternatíva VSP | Hűtött víz |
| Átmérő [mm] | 50 mm |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| Csatlakozási méretek | Rp 2 |
| Csatlakozástípusok | Belső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Keverőszelep |
| Kavitációs tényező | 0.40 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | VRB 3 PN16 50/40 3-way seated int. thr |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | VRB 3 PN16 50/40 3-járatú ülékes belső menetes |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyílások száma | 3 |
| PN alternatív VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 119daa57-0da5-4a34-8e62-3d83e9d10f3a |
| SCIP dosszié terméknév | VRB 3 PN16 DN40-50 |
| Szabályozási arány | 100:1 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | Sárgaréz |
| Szeleplöket [mm] | 15.00 mm |
| Szelepszár anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 1.0 |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | buborékos szivárgás-ellenőrzésre alkalmas konstrukció |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | VRB 3 |
| Tömszelence tömítőanyag | EPDM |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Egyenszázalékos |
| Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] | 4.0 bar |
| Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] | 1.0 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.336 Kilogramm |
| Nettó súly | 5.121 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.308 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421559581 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |