Danfoss logo
3-way seated valve type VRB 3 external thread

VRB 3 PN16 15/0,63 3-járatú ülékes külső menetes

065Z0151

VRB 3 PN16 15/0,63 3-járatú ülékes külső menetes

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSPHűtött víz
Átmérő [mm]15 mm
Beépítési változatTérfogatáram
Csatlakozási méretekG 1
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióKeverőszelep
Kavitációs tényező0.40
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]0.63 m³/h
Material DescriptionVRB 3 PN16 15/0,63 3-way seated ext. thr
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVRB 3 PN16 15/0,63 3-járatú ülékes külső menetes
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma3
PN alternatív VSP10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám15ff5690-0dfc-4872-9c64-d018fe4815f1
SCIP dosszié terméknévVRB 3 PN16 DN15
Szabályozási arány30:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagSárgaréz
Szeleplöket [mm]15.00 mm
Szelepszár anyagaRozsdamentes acél
Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs]1.0
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]buborékos szivárgás-ellenőrzésre alkalmas konstrukció
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusVRB 3
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeEgyenszázalékos
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max]4.0 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max]1.0 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.804 Kilogramm
Nettó súly0.804 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.701 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421559000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm