Danfoss logo
3-way seated valve type VL 3

VL3 PN6 DN65/63 karima

065Z0361

VL3 PN6 DN65/63 karima

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
2. funkcióNyomásmentesítés
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSPTávfűtés
Átmérő [mm]65 mm
Beépítési változatTérfogatáram
China RoHS exemption clause7.3
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióKeverőszelep
Kavitációs tényező0.40
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]63.00 m³/h
Material DescriptionVL3 PN6 DN65/63 flange
MegnevezésVL3 PN6 DN65/63 karima
Névleges nyomás [bar]6 bar
Nyílások száma3
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szabályozási arány100:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagSárgaréz
Szeleplöket [mm]20.00 mm
Szelepszár anyagaRozsdamentes acél
Szivárgás a (B-AB) nyíláson keresztül, max. [% Kvs]1.0
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]buborékos szivárgás-ellenőrzésre alkalmas konstrukció
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusVL 3
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeEgyenszázalékos
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max]2.5 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max]0.6 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg20.8 Kilogramm
Nettó súly17.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség82.733 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104008080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm