Danfoss logo
2-way seated valve type VF 2

VF 2 PN16 80/100 2-járatú ülékes karima

065Z0282

VF 2 PN16 80/100 2-járatú ülékes karima

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Alkalmazás alternatíva VSPTávfűtés
Átmérő [mm]80 mm
Beépítési változatTérfogatáram
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomásmentesítés
Kavitációs tényező0.40
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Kv-értékek [m³/h]100.00 m³/h
Material DescriptionVF 2 PN16 80/100 2-way seated flange
Tulajdonság
Érték
MegnevezésVF 2 PN16 80/100 2-járatú ülékes karima
Névleges nyomás [bar]16 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]2.50 bar
PN alternatív VSP10
Product line28
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám4faa3ae1-f1b1-4990-998a-23bd0bd83fc9
Szabályozási arány100:1
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagSárgaréz
Szeleplöket [mm]20.00 mm
Szelepszár anyagaRozsdamentes acél
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]buborékos szivárgás-ellenőrzésre alkalmas konstrukció
TermékcsoportTovábbi szelepek
TerméktípusVF 2
Tömszelence tömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeEgyenszázalékos

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22 Kilogramm
Nettó súly22 Kilogramm
Folyadékmennyiség85.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421560198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm