VF 2 PN16 50/40 2-járatú ülékes karima
065Z0280
VF 2 PN16 50/40 2-járatú ülékes karima
065Z0280
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25) |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Alkalmazás alternatíva VSP | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 50 mm |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyomásmentesítés |
| Kavitációs tényező | 0.40 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 50% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Material Description | VF 2 PN16 50/40 2-way seated flange |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | VF 2 PN16 50/40 2-járatú ülékes karima |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 4.00 bar |
| PN alternatív VSP | 10 |
| Product line | 28 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 227fcb46-f645-465f-8926-3e76a6630b20 |
| SCIP dosszié terméknév | VF 2 PN16 2-way seated flange |
| Szabályozási arány | 100:1 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | Sárgaréz |
| Szeleplöket [mm] | 15.00 mm |
| Szelepszár anyaga | Rozsdamentes acél |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | buborékos szivárgás-ellenőrzésre alkalmas konstrukció |
| Termékcsoport | További szelepek |
| Terméktípus | VF 2 |
| Tömszelence tömítőanyag | EPDM |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Egyenszázalékos |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 9.024 Kilogramm |
| Nettó súly | 8.285 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 11.163 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |