Danfoss logo
VM 2, VB 2-product-category

VM 2, VB 2

A VM 2 és a VB 2 olyan két-utú szelepek, amelyeket az AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 Danfoss gyártmányú elektromos szelepmeghajtó motorokkal, illetve az AMV(E) 13, AMV(E) 23 és AMV(E) 33 Danfoss gyártmányú, rugós visszatérítő funkcióval ellátott, elektromos szelepmeghajtó motorokkal való használatra terveztek.

Ezeknek a VM 2 és VB 2 szelepeknek a használata általában a legnagyobb igénybevételt jelentő helyeken javasolt, a következő rendszerekben:

  • távfűtés,
  • fűtés,
  • hőcserélővel vagy tárolótartállyal felszerelt használati melegvíz szolgáltatásban, ahol hosszú, problémamentes teljesítményt biztosíthatnak.

Features and benefits

  • SPLIT jelleggörbe, a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz kifejlesztve
  • Nagy záró Δp a kisméretű szelepmozgatókkal
  • Több kvs érték
  • Rányomó csatlakozás a szelepmozgatóra való egyszerű mechanikus csatlakozás érdekében
  • Szabályozási tartomány min. 50:1
  • Gyors és stabil szabályozás
  • Nagyobb komfort a stabil HMV hőm. miatt
  • Energiamegtakarítás a stabil szabályozásnak köszönhetően
  • Hosszú komponens élettartam a kisebb hőmérséklet-ingadozás következtében