Menetes toldatok, PN 16, DN 15, R 1/2, Külső menet
065Z7010
Toldalék külső.men. VMV-hez PN16 DN15 R 1/2
065Z7010
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] | 15 mm |
| Csatlakozási méretek | R 1/2 |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Csomagolási mennyiség | 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | TAILPIECE 3-SET DN15 |
| Megnevezés | Toldalék külső.men. VMV-hez PN16 DN15 R 1/2 |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepmérethez | DN 15 |
| Termékcsoport | Toldatok |
| Terméktípus | Menetes toldatok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.204 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.204 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.289 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421520048 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |