Danfoss logo
TWA-ZL-product-category

TWA-ZL

A TWA-ZL Danfoss termomotor a VZL típusú Danfoss szelepekkel együtt használható. Az állítómű be/ki szabályozóval, impulzusszélességmodulációval (PWM) vagy kapcsolóval szabályozható.
A TWA-ZL energiatakarékos és minőségi megoldást kínál hideg-meleg vizes fan-coilok, kisméretű légmelegítő és léghűtő rendszerek hőmérséklet szabályozásához.

Fő adatok:

  • Névleges feszültség: 24 V AC/DC vagy 230 V AC ; 50/60 Hz
  • Szeleplöket: 2,8 mm
  • Teljes szeleplöket időtartam: 3 min
  • Max. közeghőmérséklet: 120 °C

Features and benefits

  • Pozíció kijelző
  • Alaphelyzetben nyitott (NO) vagy alaphelyzetben zárt (NC) változat
  • A kábel alaptartozék