Danfoss logo
Thermostat for VTC Thermic Valve_193B1709

VTC termosztátelemek, 65 °C

193B1709

Thermostat for VTC valve

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C]65 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°F]149 °F
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTHERMOSTAT FOR VTC VALVE 149°F (65°C)
Tulajdonság
Érték
MegnevezésThermostat for VTC valve
Product line03
SzeleptípusVTC
TermékcsoportTermosztatikus szelepek
TerméktípusVTC termosztátelemek
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.04 Kilogramm
Nettó súly0.04 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.584 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC7330193039000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm