Danfoss logo
Thermostat for VTC Thermic Valve_193B1702_98120430

VTC termosztátelemek, 50 °C

193B1702

Thermostat for VTC valve

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C]50 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°F]122 °F
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionTHERMOSTAT FOR VTC VALVE 122°F (50°C)
Tulajdonság
Érték
MegnevezésThermostat for VTC valve
Product line03
SzeleptípusVTC
TermékcsoportTermosztatikus szelepek
TerméktípusVTC termosztátelemek
UL minősítésNo

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.04 Kilogramm
Nettó súly0.04 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.584 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC7330193038959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm