Danfoss logo
37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozási méretek1"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]49 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]30 °C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
MegnevezésRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
TermékcsoportTermosztatikus szelepek
TerméktípusVTA / TMV

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.02 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly0.02 Kilogramm