3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
31700100
3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C)
31700100
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozási méretek | 3/4" |
| Csatlakozástípusok | Csatlakozó / Belső forrasztás |
| Cv-érték | 5.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 30 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 10 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | 3/4" MIXING UNION VALVE 50-86°F (10-30C) |
| Megnevezés | 3/4" Mixing union valve 50-86°F (10-30C) |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 86 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 50 °F |
| Termékcsoport | Termosztatikus szelepek |
| Terméktípus | VTA / TMV |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.68 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nettó súly | 0.68 Kilogramm |