Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Ólom mentes 1" NPT termosztatikus 85-120°F

31622111LF

Ólom mentes 1" NPT termosztatikus 85-120°F

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozási méretek1"
CsatlakozástípusokNPT anya
Cv-érték4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]49 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]30 °C
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
MegnevezésÓlom mentes 1" NPT termosztatikus 85-120°F
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
TermékcsoportTermosztatikus szelepek
TerméktípusVTA / TMV

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.672 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly0.672 Kilogramm