Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Ólom mentes 1" NPT 95-140°F

31622011LF

Ólom mentes 1" NPT 95-140°F

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozási méretek1"
CsatlakozástípusokNPT anya
Cv-érték4.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]35 °C
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT 95-140°F
MegnevezésÓlom mentes 1" NPT 95-140°F
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
TermékcsoportTermosztatikus szelepek
TerméktípusVTA / TMV

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.68 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Nettó súly0.68 Kilogramm