Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8877LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CsatlakozástípusokForrasztásCPVC
Cv-érték1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]49 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]30 °C
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
MegnevezésLead free 3/4" Union series 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
TermékcsoportTermosztatikus szelepek
TerméktípusVTA / TMV

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.54 Kilogramm
Nettó súly0.54 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC7330193027748