Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Ólom mentes 3/4" NPT széria 30 MR

065B8870LF

Ólom mentes 3/4" NPT széria 30 MR

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozási méretek3/4"
CsatlakozástípusokNPT anya
Cv-érték1.9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]60 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]35 °C
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
MegnevezésÓlom mentes 3/4" NPT széria 30 MR
Product line28
Temperature setting range [°F] [Max]140 °F
Temperature setting range [°F] [Min]95 °F
TermékcsoportTermosztatikus szelepek
TerméktípusVTA / TMV

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.542 Kilogramm
Nettó súly0.542 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC7330193027700