Ólom mentes 3/4" NPT széria 30 MR
065B8868LF
Ólom mentes 3/4" NPT széria 30 MR
065B8868LF
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozási méretek | 3/4" |
| Csatlakozástípusok | NPT anya |
| Cv-érték | 1.9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 45 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 20 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" NPT SERIES VTA |
| Megnevezés | Ólom mentes 3/4" NPT széria 30 MR |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 110 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 70 °F |
| Termékcsoport | Termosztatikus szelepek |
| Terméktípus | VTA / TMV |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.539 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.539 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.006 Hectoliter |
| EAN/UPC | 7330193027656 |