Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX csövek, 16 mm, 400 m, 6 bar

088X0969

PEX-A csövek 16 x 2 mm, 400 m
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: PE-Xa csövek

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagPEX-A
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Csőátmérő [mm]16 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Falvastagság [mm]2 mm
HasználatFloor heating pipes
Hossz [m]400.00 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
MárkaDanfoss
Material DescriptionPEXa pipe 16x2 mm, 400 m
MegnevezésPEX-A csövek 16 x 2 mm, 400 m
Product line34
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportPadlófűtéscsövek
TerméktípusPEX csövek
Üzemi nyomás [bar] [Max]6 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.1 Kilogramm
Nettó súly0.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.56 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425203480
Proposition 65No significant risk