PEX csövek, 16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: PE-Xa csövek
088X0967
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | PEX-A |
| Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] | 95 °C |
| Csőátmérő [mm] | 16 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Falvastagság [mm] | 2 mm |
| Hossz [m] | 600.00 m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Megnevezés | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
| Product line | 34 |
| Termékcsoport | Padlófűtéscsövek |
| Terméktípus | PEX csövek |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 6 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.101 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.101 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |